Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M902x PXIe System Module Driver

Дата выпуска Версия Описание версии
2016-05-17 1.0.68.1 Initial release

Features:

  • Supports Gen3 speed PCIe communications between a PC and Chassis
  • Many possible PCIe Cable topographies are supported including star and cascade with multiple chassis of different types
  • In star topography, supports Gen3 x16 lane communication between each chassis and the PC
  • Supports PXIe communication to AXIe Chassis
     

Как загрузить

  1. Click the Download button
  2. Select Run or Save

Как установить

  • Run the installer

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 7 64-bit
  • Windows 8.1 Update 1 64-bit
  • Windows 10 64-bit

Предварительные условия

Поддерживаемые приборы

  • M9022A, M9023A, M9024A