Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

M902x PXIe System Module Driver

Date de mise en circulation Version Description de la version
2016-05-17 1.0.68.1 Initial release

Features:

  • Supports Gen3 speed PCIe communications between a PC and Chassis
  • Many possible PCIe Cable topographies are supported including star and cascade with multiple chassis of different types
  • In star topography, supports Gen3 x16 lane communication between each chassis and the PC
  • Supports PXIe communication to AXIe Chassis
     
Téléchargez

S'installe sur:

PC

Système d'exploitation

  • Windows 7 64-bit
  • Windows 8.1 Update 1 64-bit
  • Windows 10 64-bit

Préalables

Instruments appuyés

  • M9022A, M9023A, M9024A