이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

AC6800 Basic AC Source Series Firmware

릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2019-05-08 A.02.10.0131 Adds support for AC68BFIU Fault Inhibit Interface

다운로드 방법

  1. Make sure that the STMicroelectronics DfuSe application is installed.
  2. Click the Download button.
  3. Save the file to your computer and note the directory where the file is saved.
  4. Unzip the file to access the firmware files.

설치 방법

  • Follow steps 4 to 12 in the “Updating Firmware” section in the “Service and Maintenance” chapter of the Keysight AC6800 User’s Guide

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

지원 문서

다운로드

설치 위치:

Instrument

운영 체제

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

사전 조건

  • 사용 가능한 정보 없음

지원되는 계측기

  • AC6801B, AC6802B, AC6803B, AC6804B