您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

AC6800 基本交流信號源系列韌體

發佈日期 版本 版本說明
2019-05-08 A.02.10.0131 Adds support for AC68BFIU Fault Inhibit Interface

如何下載

  1. Make sure that the STMicroelectronics DfuSe application is installed.
  2. Click the Download button.
  3. Save the file to your computer and note the directory where the file is saved.
  4. Unzip the file to access the firmware files.

如何安裝

  • Follow steps 4 to 12 in the “Updating Firmware” section in the “Service and Maintenance” chapter of the Keysight AC6800 User’s Guide

授權

  • 不需要授權

支援文件

下載

安裝於:

Instrument

作業系統

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

必備檔案

  • 無相關資訊

支援的儀器

  • AC6801B, AC6802B, AC6803B, AC6804B