您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
AC6800 基础型交流电源系列固化软件
是德建议使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修复和安全补丁
发布日期 | 版本 | 版本说明 |
---|---|---|
2019-05-08 | A.02.10.0131 | Adds support for AC68BFIU Fault Inhibit Interface |
发布日期 | 版本 |
---|---|
2019-05-08 | A.02.10.0131 |
版本说明 |
---|
Adds support for AC68BFIU Fault Inhibit Interface |
如何下载
- Make sure that the STMicroelectronics DfuSe application is installed.
- Click the Download button.
- Save the file to your computer and note the directory where the file is saved.
- Unzip the file to access the firmware files.
如何安装
Follow steps 4 to 12 in the “Updating Firmware” section in the “Service and Maintenance” chapter of the Keysight AC6800 User’s Guide
颁发许可证
- 不要求具有许可证
支持文档
安装到: Instrument
操作系统
- Windows 8
- Windows 7
- Windows 10
前提要求
- 无此信息
支持的仪器
- AC6801B, AC6802B, AC6803B, AC6804B
如何下载
- Make sure that the STMicroelectronics DfuSe application is installed.
- Click the Download button.
- Save the file to your computer and note the directory where the file is saved.
- Unzip the file to access the firmware files.
如何安装
- 按照《Keysight AC6800 用户指南》“服务与维护”章节中“更新固化软件”部分的第 4 步到第 12 步进行操作
颁发许可证
- 不要求具有许可证
支持文档
安装到: Instrument
操作系统
- Windows 7
- Windows XP
前提要求
支持的仪器
- AC6801A, AC6802A, AC6803A, AC6804A
SHOW MORE