您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

B4661A 記憶體分析軟體,適用於邏輯分析儀

Keysight B4661A 記憶體分析軟體提供一組工具,其中包括業界首創可因應速度變化的協定相符性違反測試功能、可快速導覽邏輯分析儀軌跡的密集訊務總覽功能、強大的效能分析圖形顯示、以及 DDR 與 LPDDR 解碼器。透過 B4661A 記憶體分析軟體,使用者可監測 DDR3/4 或 LPDDR2/3/4 系統,以進行除錯、將效能最佳化,並驗證協定相符性。強大的訊務總覽、多種檢視模式選擇、以及即時相符性違反觸發功能,有助於辨識偶發的 DDR/LPDDR 系統違反狀況。Keysight B4661A 記憶體分析軟體提供四個標準軟體特性及四個授權的記憶體分析選項。

標準軟體特性:

  • DDR 與 LPDDR 探量解決方案的預設配置
  • DDR 設定輔助
  • DDR 眼圖搜尋/眼圖掃描
  • DDR 配置建立器

軟體授權選項:

  • 具有實體位址觸發工具之 DDR 解碼器
  • 適用於 LPDDR/2/3,具實體位址觸發工具之 LPDDR 解碼器
  • DDR 與 LPDDR 後處理和即時相符性違反分析
  • DDR3/4 與 LPDDR2/3/4 效能分析
發佈日期 版本 版本說明
2020-03-19 06.70 GDDR6 support in Memory Analysis Viewer, software support for W5643A DDR5 BGA interposer, software support for Futureplus FP-FS2521 DDR4 SO-DIMM interposer, updates to DDR5 and LPDDR5 support

如何下載

  • Click the download button, select file and save.

如何安裝

  • After you have downloaded the software, double click on the setup file then follow the instructions which are displayed.

授權

  • 需取得授權

支援文件

下載

安裝於:

PC / Instrument

作業系統

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2012 R2

必備檔案

支援的儀器

  • U4164A,U4154A/B,16850 Series Logic Analyzers, 16860A Series Portable Logic Analyzers
2019-10-10 06.60.0001 DDR5 and LPDDR5 support in Memory Analysis Viewer, DDR/LPDDR Post Process Compliance Tool, Real-Time Compliance Tool and ONFi Analysis Viewer enhancements

如何下載

  • Click the download button, select file and save.

如何安裝

  • After you have downloaded the software, double click on the setup file then follow the instructions which are displayed.

授權

  • 需取得授權

支援文件

下載

安裝於:

PC / Instrument

作業系統

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2012 R2

必備檔案

支援的儀器

  • U4164A,U4154A/B,16850 Series Logic Analyzers, 16860A Series Portable Logic Analyzers