検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9010B EXA Signal Analyzer Instrument Software

Please Note:

There is no need to recalibrate when new instrument software is installed.
リリース バージョン 内容
2019-08-12 A.24.56 Downloadable installation file of the latest software version.

ダウンロード方法

  • If your analyzer is connected to the network, download the software update package directly onto the analyzer and run the file.
  • Otherwise, download the package onto your PC and transfer the file to the anlayzer using a USB storage device.
  • Note: Do not run the instrument software executable file on your personal computer. It must run on the anlayzer that is being updated.

インストール方法

ライセンス

説明資料