这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

用于安卓设备的 BenchVue Mobile .APK 应用

发布日期 版本 版本说明
2014-12-09 2.0.2 在与 Windows PC 中的 BenchVue 版本 2 软件(http://keysight.com/find/BenchVue)结合使用时,添加频谱分析仪和函数发生器支持。

系统要求

安卓手机和平板电脑;安卓 2.3.5 及更高版本

如何下载

  1. 是德科技建议用户通过 Google Play(请参见以下相关链接)安装 BenchVue Mobile 应用。如果无法访问 Google Play 商店,用户可以下载 .apk 安装包
  2. 使用移动设备访问 Google Play,并点击下载按钮
  3. 保存 .apk 文件

如何安装

  • 用户下载前需要配置安卓设备的设置,以允许安装未知来源的应用。
  • 使用移动设备下载安装包后,安卓设备将自动开始安装。

颁发许可证

  • 不要求具有许可证