您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
适用于 N8900APV 系列光伏阵列仿真器的 SAS 控制软件
下载 SAS 控制软件的最新版本,轻松操作和显示 N8900APV 系列光伏阵列仿真器的 I-V 曲线。
是德建议使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修复和安全补丁
免运费
Trial
发布日期 | 版本 | 版本说明 |
---|---|---|
2023-04-22 | 2023 | Defects fixed for stability, usability, and performance enhancements |
发布日期 | 版本 |
---|---|
2023-04-22 | 2023 |
版本说明 |
---|
Defects fixed for stability, usability, and performance enhancements |
如何下载
- Click the Download button.
- Save or run the installer.
如何安装
- Double-click on downloaded software file to run the installer.
颁发许可证
- Requires a License
支持文档
Installs on: PC
操作系统
- Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
- Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
- RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)
前提要求
- Information Not Available
支持的仪器
- N8937APV, N8957APV
- Support PV8900A series model: PV8921A, PV8922A, PV8931A, PV8932A
- Support RP7900A series model: RP7972A, RP7973A, RP7982A, RP7983A, RP7984A
如何下载
- Click the Download button.
- Save or run the installer.
如何安装
- Double-click on downloaded software file to run the installer.
颁发许可证
- Requires a License
支持文档
Installs on: PC
操作系统
- Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
- Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
- RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)
前提要求
- Information Not Available
支持的仪器
- N8937APV, N8957APV
- Support PV8900A series model: PV8921A, PV8922A, PV8931A, PV8932A
- Support RP7900A series model: RP7972A, RP7973A, RP7982A, RP7983A, RP7984A
如何下载
- Click the Download button.
- Save or run the installer.
如何安装
- Double-click on downloaded software file to run the installer.
颁发许可证
- 要求具有许可证
安装到: PC
操作系统
- Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
- Windows 8 32-bit & 64-bit (Core, Pro, Enterprise)
- Windows 7 SP1 and later 32-bit &64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate)
- Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
- RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)
前提要求
- 无此信息
支持的仪器
- N8937APV, N8957APV
如何下载
- Click the Download button.
- Save or run the installer.
如何安装
- Double-click on downloaded software file to run the installer.
颁发许可证
- 要求具有许可证
安装到: PC
操作系统
- Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
- Windows 8 32-bit & 64-bit (Core, Pro, Enterprise)
- Windows 7 SP1 and later 32-bit &64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate)
- Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
- RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)
前提要求
- 无此信息
支持的仪器
- N8937APV, N8957APV
如何下载
- Click the Download button.
- Save or run the installer.
如何安装
- Double-click on downloaded software file to run the installer.
颁发许可证
- 要求具有许可证
安装到: PC
操作系统
- Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
- Windows 8 32-bit & 64-bit (Core, Pro, Enterprise)
- Windows 7 SP1 and later 32-bit &64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate)
- Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
- RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)
前提要求
- 无此信息
支持的仪器
- N8937APV, N8957APV
如何下载
- 单击“下载”按钮。
- 保存或运行安装程序。
如何安装
- 双击下载的软件文件,运行安装程序。
颁发许可证
- 要求具有许可证
安装到: PC
操作系统
- Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
- Windows 8 32-bit & 64-bit (Core, Pro, Enterprise)
- Windows 7 SP1 and later 32-bit &64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate)
- Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
- RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)
前提要求
- 无此信息
支持的仪器
- N8937APV, N8957APV
如何下载
- Click the Download button.
- Save or run the installer.
如何安装
- Double-click on downloaded software file to run the installer.
颁发许可证
- 要求具有许可证
安装到: PC
操作系统
- Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
- Windows 8 32-bit & 64-bit (Core, Pro, Enterprise)
- Windows 7 SP1 and later 32-bit &64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate)
- Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
- RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)
前提要求
- BenchVue Software Platform (if not installed, SAS Control will prompt during installation)
- N8900APV Series Firmware version A.02.04 or greater
支持的仪器
- N8937APV, N8957APV
如何下载
- Click the Download button.
- Save or run the installer.
如何安装
- Double-click on downloaded software file to run the installer.
颁发许可证
- 要求具有许可证
安装到: PC
操作系统
- Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
- Windows 8 32-bit & 64-bit (Core, Pro, Enterprise)
- Windows 7 SP1 and later 32-bit &64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate)
- Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
- RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)
前提要求
支持的仪器
- N8937APV, N8957APV
如何下载
- Click the Download button.
- Save or run the installer.
如何安装
- Double-click on downloaded software file to run the installer.
颁发许可证
- 要求具有许可证
安装到: PC
操作系统
- Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
- Windows 8 32-bit & 64-bit (Core, Pro, Enterprise)
- Windows 7 SP1 and later 32-bit &64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate)
- Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
- RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)
前提要求
支持的仪器
- N8937APV, N8957APV (Firmware version A.02.01) or greater.
SHOW MORE