検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N8900APVシリーズおよびPVアレイシミュレータ用のSAS曲線発生ソフトウェア

N8900APVシリーズ 太陽電池アレイシミュレータ用のI/V曲線を迅速に作成するためのSAS曲線ジェネレーターの最新バージョンのダウンロード。

リリース バージョン 内容
2018-09-11 2018 Update 1 Various defect fixes and performance enhancements.

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Save or run the installer.

インストール方法

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

ライセンス

  • ライセンスが必要
ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
  • Windows 8 32-bit & 64-bit (Core, Pro, Enterprise)
  • Windows 7 SP1 and later 32-bit &64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate)
  • Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
  • RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)

前提条件

  • ドキュメントはありません

対象測定器

関連リンク

2018-05-03 2018 Adds new charting with improved features. Reduces minimum screen refresh to 50 ms. Adds Sandia reference temperature and irradiance.

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Save or run the installer.

インストール方法

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

ライセンス

  • ライセンスが必要
ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
  • Windows 8 32-bit & 64-bit (Core, Pro, Enterprise)
  • Windows 7 SP1 and later 32-bit &64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate)
  • Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
  • RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)

前提条件

  • ドキュメントはありません

対象測定器

関連リンク

2017-08-28 2017 Update 1 Fixes issue where MPPT Efficiency could sometimes be above 100%

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Save or run the installer.

インストール方法

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

ライセンス

  • ライセンスが必要
ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
  • Windows 8 32-bit & 64-bit (Core, Pro, Enterprise)
  • Windows 7 SP1 and later 32-bit &64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate)
  • Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
  • RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)

前提条件

  • N8900APV Series Firmware version A.02.04 or greater
  • BenchVue Software Platform (if not installed, SAS Control will prompt during installation)

対象測定器

関連リンク

2017-04-21 2017 Switch between I-V curves without disabling the output. Added support for new licensing options.

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Save or run the installer.

インストール方法

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

ライセンス

  • ライセンスが必要
ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
  • Windows 8 32-bit & 64-bit (Core, Pro, Enterprise)
  • Windows 7 SP1 and later 32-bit &64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate)
  • Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
  • RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)

前提条件

  • BenchVue Software Platform (if not installed, SAS Control will prompt during installation)
  • N8900APV Series Firmware version A.02.04 or greater

対象測定器

関連リンク

2016-09-02 2.0.8.0 Automated static and dynamic EN50530 maximum power point tracking (MPPT) added. Integration with Keysight BenchVue.

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Save or run the installer.

インストール方法

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

ライセンス

  • ライセンスが必要
ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
  • Windows 8 32-bit & 64-bit (Core, Pro, Enterprise)
  • Windows 7 SP1 and later 32-bit &64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate)
  • Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
  • RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)

前提条件

対象測定器

2016-05-24 1.0.1.1 Software enhancements including visualization of operating point on the Power and I-V curves.

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Save or run the installer.

インストール方法

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

ライセンス

  • ライセンスが必要
ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
  • Windows 8 32-bit & 64-bit (Core, Pro, Enterprise)
  • Windows 7 SP1 and later 32-bit &64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate)
  • Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
  • RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)

前提条件

対象測定器