您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

適用於 N8900APV 系列光伏陣列模擬器的 SAS 控制軟體

下載 SAS 控制軟體的最新版本,輕鬆操作和顯示 N8900APV 系列光伏陣列模擬器的 I-V 曲線。

發佈日期 版本 版本說明
2018-09-11 2018 Update 1 Various defect fixes and performance enhancements.

如何下載

  1. Click the Download button.
  2. Save or run the installer.

如何安裝

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

授權

  • 需取得授權
下載

安裝於:

PC

作業系統

  • Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
  • Windows 8 32-bit & 64-bit (Core, Pro, Enterprise)
  • Windows 7 SP1 and later 32-bit &64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate)
  • Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
  • RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)

必備檔案

  • 無相關資訊

支援的儀器

相關連結

2018-05-03 2018 Adds new charting with improved features. Reduces minimum screen refresh to 50 ms. Adds Sandia reference temperature and irradiance.

如何下載

  1. Click the Download button.
  2. Save or run the installer.

如何安裝

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

授權

  • 需取得授權
下載

安裝於:

PC

作業系統

  • Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
  • Windows 8 32-bit & 64-bit (Core, Pro, Enterprise)
  • Windows 7 SP1 and later 32-bit &64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate)
  • Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
  • RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)

必備檔案

  • 無相關資訊

支援的儀器

相關連結

2017-08-28 2017 Update 1 修正 MPPT 效率有時可能超出 100% 的問題。

如何下載

  1. 點擊下載按鈕
  2. 點擊儲存或執行安裝程式

如何安裝

  • 點擊兩下所下載的軟體檔以便開始安裝

授權

  • 需取得授權
下載

安裝於:

PC

作業系統

  • Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
  • Windows 8 32-bit & 64-bit (Core, Pro, Enterprise)
  • Windows 7 SP1 and later 32-bit &64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate)
  • Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
  • RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)

必備檔案

  • N8900APV 系列韌體版本 A.02.04 或更高的版本
  • BenchVue 軟體平台(如未安裝,SAS 控制軟將在安裝時提示)

支援的儀器

相關連結

2017-04-21 2017 Switch between I-V curves without disabling the output. Added support for new licensing options.

如何下載

  1. Click the Download button.
  2. Save or run the installer.

如何安裝

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

授權

  • 需取得授權
下載

安裝於:

PC

作業系統

  • Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
  • Windows 8 32-bit & 64-bit (Core, Pro, Enterprise)
  • Windows 7 SP1 and later 32-bit &64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate)
  • Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
  • RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)

必備檔案

  • BenchVue Software Platform (if not installed, SAS Control will prompt during installation)
  • N8900APV Series Firmware version A.02.04 or greater

支援的儀器

相關連結

2016-09-02 2.0.8.0 Automated static and dynamic EN50530 maximum power point tracking (MPPT) added. Integration with Keysight BenchVue.

如何下載

  1. Click the Download button.
  2. Save or run the installer.

如何安裝

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

授權

  • 需取得授權
下載

安裝於:

PC

作業系統

  • Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
  • Windows 8 32-bit & 64-bit (Core, Pro, Enterprise)
  • Windows 7 SP1 and later 32-bit &64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate)
  • Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
  • RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)

必備檔案

支援的儀器

2016-05-24 1.0.1.1 Software enhancements including visualization of operating point on the Power and I-V curves.

如何下載

  1. Click the Download button.
  2. Save or run the installer.

如何安裝

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

授權

  • 需取得授權
下載

安裝於:

PC

作業系統

  • Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
  • Windows 8 32-bit & 64-bit (Core, Pro, Enterprise)
  • Windows 7 SP1 and later 32-bit &64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate)
  • Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
  • RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)

必備檔案

支援的儀器