这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

适用于 N8900APV 系列光伏阵列仿真器的 SAS 控制软件

下载 SAS 控制软件的最新版本,轻松操作和显示 N8900APV 系列光伏阵列仿真器的 I-V 曲线。

发布日期 版本 版本说明
2018-09-11 2018 Update 1 Various defect fixes and performance enhancements.

如何下载

  1. Click the Download button.
  2. Save or run the installer.

如何安装

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

颁发许可证

  • 要求具有许可证
下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
  • Windows 8 32-bit & 64-bit (Core, Pro, Enterprise)
  • Windows 7 SP1 and later 32-bit &64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate)
  • Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
  • RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)

前提条件

  • 无此信息

支持的仪器

相关链接

2018-05-03 2018 Adds new charting with improved features. Reduces minimum screen refresh to 50 ms. Adds Sandia reference temperature and irradiance.

如何下载

  1. Click the Download button.
  2. Save or run the installer.

如何安装

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

颁发许可证

  • 要求具有许可证
下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
  • Windows 8 32-bit & 64-bit (Core, Pro, Enterprise)
  • Windows 7 SP1 and later 32-bit &64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate)
  • Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
  • RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)

前提条件

  • 无此信息

支持的仪器

相关链接

2017-08-28 2017 Update 1 修复 MPPT 效率有时可能超过 100% 的问题

如何下载

  1. 单击“下载”按钮。
  2. 保存或运行安装程序。

如何安装

  • 双击下载的软件文件,运行安装程序。

颁发许可证

  • 要求具有许可证
下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
  • Windows 8 32-bit & 64-bit (Core, Pro, Enterprise)
  • Windows 7 SP1 and later 32-bit &64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate)
  • Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
  • RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)

前提条件

  • 无此信息

支持的仪器

相关链接

2017-04-21 2017 Switch between I-V curves without disabling the output. Added support for new licensing options.

如何下载

  1. Click the Download button.
  2. Save or run the installer.

如何安装

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

颁发许可证

  • 要求具有许可证
下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
  • Windows 8 32-bit & 64-bit (Core, Pro, Enterprise)
  • Windows 7 SP1 and later 32-bit &64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate)
  • Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
  • RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)

前提条件

  • BenchVue Software Platform (if not installed, SAS Control will prompt during installation)
  • N8900APV Series Firmware version A.02.04 or greater

支持的仪器

相关链接

2016-09-02 2.0.8.0 Automated static and dynamic EN50530 maximum power point tracking (MPPT) added. Integration with Keysight BenchVue.

如何下载

  1. Click the Download button.
  2. Save or run the installer.

如何安装

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

颁发许可证

  • 要求具有许可证
下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
  • Windows 8 32-bit & 64-bit (Core, Pro, Enterprise)
  • Windows 7 SP1 and later 32-bit &64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate)
  • Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
  • RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)

前提条件

支持的仪器

2016-05-24 1.0.1.1 Software enhancements including visualization of operating point on the Power and I-V curves.

如何下载

  1. Click the Download button.
  2. Save or run the installer.

如何安装

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

颁发许可证

  • 要求具有许可证
下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
  • Windows 8 32-bit & 64-bit (Core, Pro, Enterprise)
  • Windows 7 SP1 and later 32-bit &64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate)
  • Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
  • RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)

前提条件

支持的仪器