您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U4431A-613 MIPI M-PHY 命令列封包產生器(64 位元)

命令列封包產生器(CLPG)可當作激發主機,並且實作 M-PHY UniPro 連結。它還具有嵌入式分析儀,可進行雙向資料擷取與分析,亦即擷取它所傳送的資料以作為激發,並擷取從待測物接收到的資料。CLPG 工具可當作 Keysight U4431A M-PHY 協定分析儀模組之授權軟體選項(U4431A-613),安裝於 Keysight AXIe 機箱(M9502A)。

若要使用 U4431A-613 命令列封包產生器軟體,請先依照指定順序安裝以下軟體元件:

  • 是德科技邏輯與協定分析儀(LPA)
  • Active TCL 8.5(32 位元)
  • TCOM 套件(TCL COM 介面)
  • 是德科技命令列封包產生器(CLPG)外掛套件
發佈日期 版本 版本說明
2018-12-14 06.50.0001 Similar to Logic and Protocol Analyzer software (Main Application), U4431A M-PHY Command Line Packet Generator (Add-On package) is also 64-bit application. Therefore it is only supported on 64-bit operating systems.

如何下載

  • Click the download button, select file and save.

如何安裝

  • After you have downloaded the software, double click on the setup file and follow the instructions which are displayed.

授權

  • 需取得授權

支援文件

下載

安裝於:

PC

作業系統

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2018 R2

必備檔案

支援的儀器

  • U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer