Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M9451A PXIe Driver for Digital Pre-distortion (DPD) and Envelope Tracking (ET) Measurements

Дата выпуска Версия Описание версии
2015-05-24 1.0.512.0 Initial Release

M9451A IVI-COM driver & API allows closed/open loop digital pre-distortion (DPD) and envelope tracking (ET) measurements It enables Peer to Peer connectivity with M9381A, M9391A, M9393A. 

Как загрузить

  • Click the Download button
  • Select Run or Save
  • Follow the screen prompts to install the software

Как установить

  • Launch M9451A installer file to run the setup.
  • Follow the on-screen prompts to complete the installation.

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 7

Предварительные условия

Поддерживаемые приборы

  • M9381A, M9391A, M9393A