Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E5080A Network Analyzer Firmware Update

Please note that you DO NOT need to return your E5080A to Keysight service center for updating the firmware. The E5080A firmware upgrade can easily be performed on your own with the information and tools available on this Web page.

Дата выпуска Версия Описание версии
2018-05-20 A.12.60.03 E5080A Firmware Revision A.12.60.03

Как загрузить

  • 1. Terminate the VNA application by pressing System > Main > Exit.
    2. Transfer the file from your PC to your VNA using LAN or USB Pen drive.
    3. Double-click the file on the VNA and follow the instruction.
    4. Check the version of firmware on the VNA, click System > Help > About NA....

Как установить

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

Instrument

Операционная система

  • Windows 7

Предварительные условия

  • Информация недоступна

Поддерживаемые приборы

  • E5080A