您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

邏輯與協定分析儀軟體(64 位元)

請親自瞭解如何更輕易地進行邏輯與協定分析。只要下載 U4154A/B、U4301A/B、U4421A、U4431A、16850 及 16860A 系列應用軟體便可開始進行測試。

閱讀 Readme 檔,瞭解電腦主機建議事項及更詳細的指示說明。

Windows 服務套件相容性:

邏輯與協定分析儀軟體僅與 64 位元作業系統相容,支援的作業系統包括 Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008 以及 Windows Vista 64 位元(SP2)

下載此軟體後,便可以:

  • 安裝應用軟體:選擇 Start、Run...、SetupLAXXXXXXXX.exe、OK。(一旦設定完成,電腦桌面會出現 Keysight Logic Analyzer 小圖示。)
  • 啟動應用軟體:按兩下桌面上的 Keysight Logic Analyzer 小圖示。
  • 檢視邏輯分析儀資料:如果沒有要連接的 U4154A/B、U4301A/B、U4421A、U4431A 及 16850 系邏輯分析儀硬體,或並未從支援的邏輯或協定分析儀擷取資料,則選擇 "Edit、Options、Create Data When Offline"。
發佈日期 版本 版本說明
2019-10-10 06.60.0001 DDR5 and LPDDR5 support in Memory Analysis Viewer, DDR/LPDDR Post Process Compliance Tool, Real-Time Compliance Tool and ONFi Analysis Viewer enhancements

如何下載

  • Click the download button, select file and save.

如何安裝

  • Refer to Readme file in Supporting Documentation

授權

  • 不需要授權

支援文件

外掛軟體/工具程式

下載

安裝於:

PC / Instrument

作業系統

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows 10
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2012 R2

必備檔案

  • 無相關資訊

支援的儀器

  • 16860A Series Portable Logic Analyzers, 16850 Series portable logic analyzers, U4154A/B 4 Gb/s AXIe-based Logic Analyzer Module, U4164A 136 ch 12.5 GHz TZ 5 GHz Timing 350 MHz base 2 Mb, U4301A/B analyzer module for PCIe 8 Gbps, U4421A protocol test module for MIPI D-PHY, U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer