Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E4990A Impedance Analyzer Firmware Update

Please note that you DO NOT need to return your E4990A to Keysight service center for updating the firmware. The E4990A firmware upgrade can easily be performed on your own with the information and tools available on this Web page.

Дата выпуска Версия Описание версии
2018-09-19 A.03.02 E4990A Firmware Revision A.03.02 (For Windows 7 and Windows 10)

Как загрузить

  • Click the download button and save the file to a temporary directory on your PC (or instrument).

Как установить

  • 1. Move the E4990A_xx.xx.exe to the instrument.
    2. Press System > Service Menu > Exit to terminate the analyzer application.
    3. Double click E4990A_xx.xx.exe on the instrument.
  • E4990A Firmware Update Procedure

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

Instrument

Операционная система

  • Windows 7
  • Windows 10

Предварительные условия

  • No specific prerequisites.

Поддерживаемые приборы

  • E4990A

Ссылки, относящиеся к этой теме