Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Keysight i3070 Inline PLC Software Release

i3070 Inline S5i In-Circuit Tester uses PLC and Touch Panel software to control and monitor the system operation. The main objective of each PLC software release is to improve the stability and enhancement of the PLC.

Escolha uma plataforma:

Keysight is pleased to introduce the i3070 Inline PLC software version 1.49j (PLC 1.49j) for our existing i3070 Series 5 Inline in-circuit testers. No pre-requisite is required to install this release.


What’s new in PLC 1.49j release?

1. Tailgate board detection in Zone 1
2. Added Board Align and Board Orientation status check in “I/O Check”.
3. Auto-deactivation of all buttons like Go-Position and Change Jig when maintenance key is turned
ON and door is opened.
4. Ability to turn off the buzzer through testplan.
5. Enabled Tower Light Control through testplan during Auto mode.


More information can be found in the Release Note.
 

Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2014-12-29 1.49 i3070 Inline Series 5i PLC software.

Como Baixar

  • Informação Não Disponível

Como Instalar

Licenciamento

  • Não Requer Licença
Download

Instale em:

Instrument

Sistema Operacional

  • Windows 7

Pré-requisitos

  • Informação Não Disponível

Instrumentos Compatíveis