検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9514A AXIe 14スロット・シャーシ・ファームウェア

アップデートが必要なコンポーネントの種類によって、完了までに最大60分かかります。アップデート中は、シャーシにインストールされている測定モジュールは停止してATCAサービス・ステートになります。消費電力が抑制され、アプリケーションの利用もできなくなります。また、アップデート中はシャーシのファンの回転速度も変わります。アップデートの完了後に、シャーシの電源を入れ直してインストールを完了してください。

リリース バージョン 内容
2014-08-04 2.3.11 There is no change other than firmware number. Firmware number was updated to match new M9521A firmware number.

ダウンロード方法

  1. Click Download button
  2. Save .zip file to host computer (c:/tmp)
  3. Unzip the package to your PC

インストール方法

  1. To open the M9514A Chassis Soft Front Panel, from Windows click:
  2. Start > All Programs > Agilent > AXIe Chassis (M9514) > AXIeC SFP
  3. From the SFP, click Utilities > Update Firmware... and follow the instructions in the dialog boxes and the application help.

ライセンス

  • ライセンス不要

説明資料

ダウンロード

インストール:

Instrument

OS

  • Windows 7 (SP1)
  • Windows 8.1

前提条件

対象測定器

  • M9514A
2014-03-01 2.3.10