検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9514A AXIe 14スロット・シャーシ・ファームウェア

アップデートが必要なコンポーネントの種類によって、完了までに最大60分かかります。アップデート中は、シャーシにインストールされている測定モジュールは停止してATCAサービス・ステートになります。消費電力が抑制され、アプリケーションの利用もできなくなります。また、アップデート中はシャーシのファンの回転速度も変わります。アップデートの完了後に、シャーシの電源を入れ直してインストールを完了してください。

リリース バージョン 内容
2019-06-28 2.3.13 Enabled the M9537A embedded controller to boot up successfully according to sequence.

ダウンロード方法

  1. Click Download button
  2. Save .zip file to host computer (c:/tmp)
  3. Unzip the package to your PC

インストール方法

  1. To open the M9514A Chassis Soft Front Panel, from Windows click:
  2. Start > All Programs > Agilent > AXIe Chassis (M9514) > AXIeC SFP
  3. From the SFP, click Utilities > Update Firmware... and follow the instructions in the dialog boxes and the application help.

ライセンス

  • ライセンス不要

説明資料

ダウンロード

インストール:

Instrument

OS

  • Windows 7 (SP1)
  • Windows 8.1

前提条件

対象測定器

  • M9514A