이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N1091BJCA IEEE 802.3 100G-KR4 / 100G-CR4 Test Application for the 86100D DCA-X

The N1091BJCA IEEE 802.3 application enables you to rapidly test the ~65 parameters for transmitters for single and four lanes.

릴리스 날짜 버젼 버전 설명

무료 평가판 사용 가능

2020-01-14 03.10 The N1091BJCA application lets you quickly characterize the many transmit parameters for IEEE 802.3 100G-KR4 and 100G-CR4.

다운로드 방법

  • Click the download button.

설치 방법

  • Run the setup program. After the installation process starts, follow the on-screen installation instructions.

라이센스

지원 문서

다운로드

설치 위치:

PC / Instrument

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows Vista

사전 조건

  • 사용 가능한 정보 없음

지원되는 계측기

  • 86100D DCA-X Oscilloscope