Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N1084A IEEE 802.3 100G-KR4 / 100G-CR4 Test Application for the 86100D DCA-X

The N1084A IEEE 802.3 application enables you to rapidly test the ~65 parameters for transmitters for single and four lanes.

Data de lançamento Versão Descrição da Versão

Trial Gratuito Disponível

2018-09-03 03.00 The N1084A application lets you quickly characterize the many transmit parameters for IEEE 802.3 100G-KR4 and 100G-CR4.

Como Baixar

  • Click the download button.

Como Instalar

  • Run the setup program. After the installation process starts, follow the on-screen installation instructions.

Licenciamento

Documentação de suporte

Download

Instale em:

PC / Instrument

Sistema Operacional

  • Windows 7
  • Windows Vista

Pré-requisitos

  • The application can be installed on an 86100D DCA-X oscilloscope or a PC.
  • The application download is free and allows you to set up your test plan, but your 86100D DCA-X oscilloscope or your PC must have the N1081A license and the FlexDCA interface in order to run the tests.
  • The minimum FlexDCA version required is 5.31.

Instrumentos Compatíveis

  • 86100D DCA-X Oscilloscope