Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

N1091BACA IEEE 802.3 40G-CR4 / 100G-CR10 Test Application for the 86100D DCA-X

The N1091BACA IEEE 802.3 application enables you to rapidly test the ~60 parameters for transmitters for single, four and ten lanes.

Date de mise en circulation Version Description de la version

Essai gratuit disponible

2020-01-14 03.10 The N1091BACA application lets you quickly characterize the many transmit parameters for IEEE 802.3 40G-CR4 and 100G-CR10.

Comment télécharger

  • Click the download button.

Comment installer

  • Run the setup program. After the installation process starts, follow the on-screen installation instructions.

Autorisation d'exploitation

Document d'appui

Téléchargez

S'installe sur:

PC / Instrument

Système d'exploitation

  • Windows 7
  • Windows Vista

Préalables

  • Information non-disponible

Instruments appuyés

  • 86100D DCA-X Oscilloscope