이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N1091BMCA IEEE 802.3 XLAUI/CAUI-10/nPPI/CAUI-4 Test Application for the 86100D DCA-X

The N1091BMCA IEEE 802.3 application enables you to rapidly test the ~140 parameters for transmitters for single, four and ten lanes.

릴리스 날짜 버젼 버전 설명

무료 평가판 사용 가능

2019-09-13 03.03 The N1091BMCA application lets you quickly characterize the many transmit parameters for IEEE 802.3 XLAUI, CAUI, CAUI-4, and nPPI.

다운로드 방법

  • Click the download button.

설치 방법

  • Run the setup program. After the installation process starts, follow the on-screen installation instructions.

라이센스

지원 문서

다운로드

설치 위치:

PC / Instrument

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows Vista

사전 조건

  • 사용 가능한 정보 없음

지원되는 계측기

  • 86100D DCA-X Oscilloscope