这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N1091APCA IEEE 802.3 10G-KR / 40G-KR4 Test Application for the 86100D DCA-X

The N1091APCA IEEE 802.3 application enables you to rapidly test the ~80 parameters for transmitters for single and four lanes.

发布日期 版本 版本说明

免费试用

2019-09-13 03.03 The N1091APCA application lets you quickly characterize the many transmit parameters for IEEE 802.3 10G-KR and 40G-KR4.

如何下载

  • Click the download button.

如何安装

  • Run the setup program. After the installation process starts, follow the on-screen installation instructions.

颁发许可证

支持文档

下载

安装于:

PC / Instrument

操作系统

  • Windows 7
  • Windows Vista

前提条件

  • 无此信息

支持的仪器

  • 86100D DCA-X Oscilloscope