这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

BenchVue 软件平台

BenchVue 应用软件能够连接 700 多种是德科技仪器,且这一数字仍在不断增长。

下载下面的这个免费的 BenchVue 软件平台。BenchVue 平台是使用 BenchVue 应用软件的前提条件,它可能需要一个许可证。单独的 BenchVue 应用软件可以从 BenchVue 平台软件的 “应用软件” 选项卡下载,或从 www.keysight.com/find/BenchVueDownload 下载。

如需 BenchVue 平台软件的旧版本,请访问下面的 “以前版本” 选项卡。3.7 版本支持旧版本的 BenchVue 应用软件,包括免费版本。
 

System requirements

Windows 10, 8.1, 8 & 7:

  • Windows 10: 32-bit & 64-bit (Professional, Enterprise, Education, Home versions);
  • Microsoft Windows 8 & 8.1: 32-bit & 64-bit (Professional, Enterprise, Core);
  • Windows 7: SP1 and later 32-bit & 64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate, Home Basic, Home Premium)
  • Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or greater recommended)
  • RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit) (3 GB or greater recommended)

Mobile devices: (for companion BenchVue Mobile app)

Apple iPhone, iPad, iPod Touch all models; iOS 9.0 and later.
Android phone and tablets; Android 4.0.3 and later

发布日期 版本 版本说明
2019-09-18 2019 Update 1 Fixes issue preventing some users from activating licenses included with instruments, requires Keysight IO libraries 17.3 or above, other defect fixes.