Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M8192A Firmware and Soft Front Panel (Including Instrument Driver)

Soft front panel for the M8192A sync module for M8190A arbitrary waveform generator available for download. The file includes the M8192A IVI driver, which cannot be supplied separately.

Дата выпуска Версия Описание версии
2019-01-28 5.5.1.0 Defect fixes
Загрузить

Устанавливается на:

Instrument

Операционная система

  • Windows 7
  • Windows 8.1
  • Windows 10

Предварительные условия

Поддерживаемые приборы

  • M8192A
2017-08-10 5.4.5.1 Defect fixes
Загрузить

Устанавливается на:

Instrument

Операционная система

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows 8.1
  • Windows 10

Предварительные условия

Поддерживаемые приборы

  • M8192A
2017-07-04 5.4.1.0 Improved capability to discover M8190A instruments
Загрузить

Устанавливается на:

Instrument

Операционная система

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows 8.1
  • Windows 10

Предварительные условия

Поддерживаемые приборы

  • M8192A
2016-02-03 5.3.2.1 bug fixes, added Windows 10 support
Загрузить

Устанавливается на:

Instrument

Операционная система

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows 8.1
  • Windows 10

Предварительные условия

Поддерживаемые приборы

  • M8192A
2015-11-19 5.2.0.0 Support USB 2.0 connection
Загрузить

Устанавливается на:

Instrument

Операционная система

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows 8.1

Предварительные условия

  • None

Поддерживаемые приборы

  • M8192A
2015-08-08 5.1.0.0 The IVI-, LabView- and Matlab Drivers rebranded
Загрузить

Устанавливается на:

Instrument

Операционная система

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows 8.1

Предварительные условия

  • None

Поддерживаемые приборы

  • M8192A
2014-12-10 5.0.14.0 Support USB 2.0 connection
Загрузить

Устанавливается на:

Instrument

Операционная система

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows 8.1

Предварительные условия

  • Информация недоступна

Поддерживаемые приборы

  • M8192A