您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U3606B Firmware Upgrade, Revision 3.09-3.00-3.06

發佈日期 版本 版本說明
2017-03-01 3.09-3.00-3.06 U3606B Firmware Upgrade, Revision 3.09-3.00-3.06.

如何下載

  • 1. Click the Download button
    2. Save the file to your PC or desktop

如何安裝

授權

  • 不需要授權

支援文件

下載

安裝於:

Instrument

作業系統

  • Windows 7
  • Windows XP SP3
  • Windows 2000

必備檔案

  • System Requirements:
    Processor: 100 MHz Pentium II or higher required, 800 MHz recommended.
    Required Software:
    .NET Framework 2.0 or above.
    Windows Installer 3.0. Windows Installer 3.1 or later is recommended.
    Keysight IO Libraries Suit 14.0 and above

支援的儀器

  • U3606B