Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

81130A Firmware and BIOS

Firmware & BIOS update to provide the latest features and enhancements.

Дата выпуска Версия Описание версии
2008-06-30 01.12.00 / 4.77 A self-extracting archive which contains firmware version 01.12.00 and BIOS Rev. 4.77 for the 81130A Pulse Pattern Generator.

Как загрузить

  1. Click the Download button
  2. Select Run
  3. Extract archive file

Как установить

Лицензии

  • Лицензия не требуется
Загрузить

Устанавливается на:

Instrument

Операционная система

  • Windows 7
  • Windows XP

Предварительные условия

  • SRAM card (part number 1819-0083)

Поддерживаемые приборы

  • 81130A