Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

81130A Firmware and BIOS

Firmware & BIOS update to provide the latest features and enhancements.

Date de mise en circulation Version Description de la version
2008-06-30 01.12.00 / 4.77 A self-extracting archive which contains firmware version 01.12.00 and BIOS Rev. 4.77 for the 81130A Pulse Pattern Generator.

Comment télécharger

  1. Click the Download button
  2. Select Run
  3. Extract archive file

Comment installer

Autorisation d'exploitation

  • Ne requiert aucune licence
Téléchargez

S'installe sur:

Instrument

Système d'exploitation

  • Windows 7
  • Windows XP

Préalables

  • SRAM card (part number 1819-0083)

Instruments appuyés

  • 81130A