1. Open command prompt.


2. Point to the directory of the firmware files (.exe) where it located. The firmware files name format is “M9170_A_00_01.exe”.

3.Then type in the command, example: M9170_A_00_01 PXI23::12::0::INSTR. The module’s VISA address can be obtained from Keysight Connection Expert or Soft Front Panel.
Restart the instrument after the firmware upgrade is completed.
 

是德建议使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修复和安全补丁
发布日期 版本 版本说明
2012-09-01 A_00_01 M9170A firmware version A_00_01
发布日期 版本
2012-09-01 A_00_01
Version Description
M9170A firmware version A_00_01

如何下载

  • See Above

如何安装

  • See Above

颁发许可证

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

前提要求

  • Information Not Available

支持的仪器

  • M1970A
没有可用的软件版本
SHOW MORE