Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

VXIPlug&Play Driver for 8719, 872x and 8753 Network Analyzers

This driver is based upon the hp875x version A.02.12.

Дата выпуска Версия Описание версии
2001-10-01 A.01.01 Conforms with the VXIplug&play standard. The only exceptions are that it does not have a soft front panel or a knowledge base file.

Как загрузить

  • Click the download button, select the file and download to your PC.

Как установить

  • See the Readme under Supporting Documentation.

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows NT
  • Windows 95/98

Предварительные условия

Поддерживаемые приборы

  • 8753D/8753E/8753ES/8753ET, 8719D/8719ES/8719ET, 8720D/8720ES/8720ET, 8722D/8722ES/8722ET

Ссылки, относящиеся к этой теме