検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4438C-422 and E8267D-422 Scenario Generator for GPS Personality Software

The E4438C-422 and E8267D-422 Signal Studio software is a PC-based user interface. When the license is installed in the E4438C ESG or E8267D PSG vector signal generator, the user can configure the GPS signals on the Signal Studio software PC. 

リリース バージョン 内容
2010-05-12 1.1.0.0 Signal Studio software file available for download...
ダウンロード

インストール:

Instrument

前提条件

  • See Supporting Documentation

対象測定器

  • E4438C, E8267D

関連リンク