这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

MQA 软件

选择平台:
发布日期 版本 版本说明
2017-04-28 2017 MQA 2017 添加了一系列新功能,包括新的内部 SPICE3 仿真器、使用 Python 的新表格生成功能、支持 Spectre 本地老化仿真的功能、增强的 WPE 和 RF 检查例程,以及支持 MS Office 2016 的功能。

注:要运行本软件,许可证版本最低为 2017.01 版本。如需升级许可证,请查看“如何获得许可证”。

如何下载

如何安装

颁发许可证

支持文档

修补程序/软件补丁

2016-02-09 2016.01 MQA 2016.01 包括新的规则和内置功能、对混合 SPICE 语法和高级 16nm TMI 库的支持改进、报告功能增强,以及对 64 位操作系统的支持。

注:运行此软件需要的最低许可证版本为 3.2。如需升级许可证,请查看“如何获取许可证”。

如何下载

如何安装

颁发许可证

支持文档

修补程序/软件补丁

2014-06-30 2014.04 MQA 2014.04 supports BSIM-CMG QA rules, large signal RF QA solution, and sub-circuit parameter check.

Note: A new license file is required to use MQA 2014.04.

2013-03-12 2013.01 MQA 2013.01 supports integrated data flow on Keysight device modeling platform, Keysight’s industry premium RF simulator GoldenGate, Synopsys’ FineSim, rule-level parallelism, and cross-version simulator upgrade qualification.

Note: A new license file is required to use MQA 2013.01.

下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 7
  • Windows XP

前提条件

2012-08-17 2012.07 Model Quality Assurance (MQA) 2012.07 for Windows.

Note: MQA 2012.07 requires new 3.0 version licenses. The licenses will not be backward compatible with prior Accelicon MBP/MQA releases as these releases use a different vendor daemon.