検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4438C-419 Signal Studio for 3GPP W-CDMA HSPA

The E4438C-419 Signal Studio software is a PC based user interface. When the E4438C-419 license is installed in the E4438C ESG Vector Signal Generator, the user can configure the HSPA signals on the Signal Studio software on PC and control the ESG in realtime via LAN or GPIB.

リリース バージョン 内容
2007-09-01 3.3.0.0 Signal Studio software file available for download...

ダウンロード方法

  1. Click the Download button
  2. Save the file to your PC

インストール方法

ライセンス

説明資料

ダウンロード

インストール:

PC

前提条件

  • ESG Firmware later than C.04.60 is required

対象測定器

  • E4438C

関連リンク