이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Genesys 다운로드

릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2016-01-28 2015.08 Genesys 2015.08은 주파수-온도-바이어스 의존적인 키사이트 Sys-파라미터 모델 및 벤더 라이브러리, 새로운 3D 인터랙티브 플롯팅, 새로운 다차원 보간 펑션 및 MATLAB 스크립트 디버거를 추가합니다.

참고: 이 소프트웨어를 실행하기 위해 필요한 최소 라이선스 버전은 3.2입니다. 업데이트된 라이선스를 얻으려면 설치 전에 “새로운 릴리즈 라이선스 요청”을 선택하십시오.

다운로드 방법

설치 방법

라이센스

지원 문서

부가 소프트웨어 / 유틸리티

2014-07-08 2014.03 Genesys 2014.03은 새로운 변조 RF 분석, Direct Filter Synthesis 기능 향상 버전 및 X-파라미터 라이브러리를 추가했습니다.
  • 현재 버전은 Genesys 2014.03입니다.
  • Genesys 2014.03은 새로운 릴리즈이며 기존 Genesys 설치를 대체합니다.
  • Genesys 2014.03 릴리즈는 새로운 라이센스가 필요합니다. 업데이트된 라이센스를 구하려면 설치 전에 “새로운 릴리즈 라이센스 요청”을 선택하십시오.

다운로드 방법

설치 방법

라이센스

지원 문서

부가 소프트웨어 / 유틸리티

2012-02-08 2012.01 Genesys 2012.01 adds new enhancements and significant reliability improvements over previous Genesys releases.
  • Genesys 2012.01 has a companion Genesys 2012.01 SP1 service pack.
  • Genesys 2012.01 SP1 Service Pack must be installed on top of an existing Genesys 2012.01 installation and uses the same license and language pack as the Genesys 2012.01 release.
  • New licenses are required for the Genesys 2012.01 release, but not required for the SP1 service pack. Select the “New Release License Request” to obtain your updated licenses before installation.
2010-07-08 2010.05 Genesys 2010.05 builds upon the features of previous Genesys releases. IMPORTANT NOTE: In order to install the Genesys 2010.05 SP1 download, you must first have an installation of Genesys 2010.05 present.
2009-10-30 2009.04 SP1 Genesys 2009.04 SP1 replaces Genesys 2009.04 Completely. DO NOT install Genesys 2009.04 SP1 over existing Genesys 2009.04.