这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Test Exec SL Version 7 Patches and Hotfixes

Test Exec SL Version 7 Software Updates

Patches and Hotfixes for Test Exec SL 7 Version 7

发布日期 版本 版本说明
2014-07-03 7.1.4 Test Exec SL 7.1.4 patch

Test Exec SL Version 7.1.4 patch contains patches and enhancements

如何下载

  • Click on the file link to download

如何安装

  • Unzip and run the TxSL_7.1.4_Patch.exe file

颁发许可证

  • 不要求具有许可证
下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP SP3
  • Windows XP SP2

前提条件

  • This version of TestExec SL 7.1.4 requires version 7.1.1 to be installed in the system.

支持的仪器

  • TS-5040, TS-5020, TS-5400, TS-8900, TS-5400 PXI, TS-8989
2013-09-03 7.1.3 TestExec SL 7.1.3 enhancement details can be found in the file: readme - TxSL 7.1.3.txt

This TestExec SL version 7.1.3 includes enhancements.  For a full list of enhancements, please refer to readme - TxSL 7.1.3.txt file.

如何下载

如何安装

颁发许可证

  • 不要求具有许可证
下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP SP3
  • Windows XP SP2
  • Windows XP

前提条件

支持的仪器

  • TS-5040, TS-5020, TS-5400, TS-8900, TS-5400 PXI
2013-01-12 7.1.2 This new patch release incorporates new fixes and enhancements

This version of Test Exec SL encompasses further enhancements and bugfixes for version 7.1

如何下载

  • Click on the file link to download.

如何安装

  • Unzip and run the SETUP.EXE file.

颁发许可证

  • 不要求具有许可证

附加的软件/实用程序

下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 7
  • Windows XP SP3
  • Windows XP SP2
  • Windows XP

前提条件

  • This version of patch requires Test Exec SL 7.1 installed in the system.

支持的仪器

  • Not Applicable
2011-02-07 7.0.1 This new patch release incorporates new fixes and enhancements

如何下载

  • Click on download button.

如何安装

  • Unzip the downloaded file and run setup.exe file

颁发许可证

  • 不要求具有许可证
下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows XP
  • Windows XP SP2

前提条件

  • TestExec SL 7

支持的仪器

  • Not Applicable