Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

TS-5000 Version 7 Patches and Hotfixes

TS-5000 Version 7 Patches and Hotfixes for Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit and Windows XP 32-bit

Release summary:

  • Bug fix for detecting invalid/defective load card in SysConfig.exe. It will show unknown when defective load cards are detected.
  • Update test limit for VI in CEDGN U8989A.tpa and CEDGN U8972A.tpa.
  • Action Enhancement: Widen speed and resolution selection for M918x DMM’s dmeasdcv.umd action
     
Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2018-11-28 7.1.9 TS-5000 version 7.1 Service Pack 9

Como Baixar

  • Please click on the Download button to download the patch.

Como Instalar

  • Please double click on the file setup.exe or right click the file setup.exe and select run

Licenciamento

  • Não Requer Licença
Download

Instale em:

PC

Sistema Operacional

  • Windows 7 32-bit
  • Windows 7 64-bit
  • Windows XP 32-bit

Pré-requisitos

  • Informação Não Disponível

Instrumentos Compatíveis

  • Entire TS-5400 family includes TS-5020, TS-5030, TS-5400 PXI, TS-5400, TS-5410, and TS-8989