Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N1012A OIF CEI 3.1 Compliance and Debug Application for 86100D DCA-X

The N1012A OIF CEI 3.1 Compliance and Debug Application enables you to rapidly test the nearly 140 transmit parameters including Very Short Reach.

Дата выпуска Версия Описание версии
2014-08-12 4.00 The N1012A application lets you quickly characterize the many transmit parameters for OIF CEI 3.1 implementation agreements using the DCA-X.

Как загрузить

  • Click the download button and save the upgrade file to a USB flash drive or LAN folder that will be available to the target machine.

Как установить

  • Close all open programs and applications.
    Run the installation package, following all instructions to install your new firmware version.

Лицензии

  • Требуется лицензия
Загрузить

Устанавливается на:

PC / Instrument

Операционная система

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP SP3
  • Windows XP SP2

Предварительные условия

  • FlexDCA software, minimum version A.03.00

Поддерживаемые приборы

  • 86100D DCA-X Oscilloscope
2013-05-24 2.00 The N1012A application lets you quickly characterize the many transmit parameters for OIF CEI 3.0 and VSR implementation agreements using the DCA-X.

Как загрузить

  • Click the download button and save the upgrade file to a USB flash drive or LAN folder that will be available to the target machine

Как установить

  • Close all open programs and applications.
    Run the installation package, following all instructions to install your new firmware version

Лицензии

  • Требуется лицензия
Загрузить

Устанавливается на:

PC / Instrument

Операционная система

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP SP3
  • Windows XP SP2

Предварительные условия

  • FlexDCA software, minimum version A.02.02

Поддерживаемые приборы

  • 86100D DCA-X Oscilloscope
2013-03-27 01.10 The N1012A application lets you quickly characterize the many transmit parameters for OIF CEI 3.0 using the DCA-X.

Как загрузить

  • Click the download button and save the upgrade file to a USB flash drive or LAN folder that will be available to the target machine.

Как установить

  • Close all open programs and applications.
    Run the installation package, following all instructions to install your new firmware version.

Лицензии

  • Требуется лицензия
Загрузить

Устанавливается на:

PC / Instrument

Операционная система

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP SP3
  • Windows XP SP2

Предварительные условия

  • FlexDCA software, minimum Version A.02.00

Поддерживаемые приборы

  • 86100D DCA-X Oscilloscope