Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N1012A OIF CEI 3.1 Compliance and Debug Application for 86100D DCA-X

The N1012A OIF CEI 3.1 Compliance and Debug Application enables you to rapidly test the nearly 140 transmit parameters including Very Short Reach.

Дата выпуска Версия Описание версии

Имеется бесплатная демо-версия

2018-08-07 4.12 The N1012A application lets you quickly characterize the many transmit parameters for OIF CEI 3.1 implementation agreements using the DCA-X.

Как загрузить

  • Click the download button and save the upgrade file to a USB flash drive or LAN folder that will be available to the target machine.

Как установить

  • Close all open programs and applications.
    Run the installation package, following all instructions to install your new firmware version.

Лицензии

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

PC / Instrument

Операционная система

  • Windows 7
  • Windows XP SP3

Предварительные условия

  • N1010A FlexDCA A.03.00 or newer.

Поддерживаемые приборы

  • 86100D DCA-X