这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

IC-CAP 软件

选择平台:
发布日期 版本 版本说明
2018-04-30 2018 电力电子模型生成器(PEMG)附件和独立的应用软件、适用于 WaferPro 的数据查看器、对 LAN/USB/GPIB 仪器连通性的新 VISA 支持、CMOS 套件和 DynaFET 更新、对 Windows 10 和 LINUX RHEL 7 32 位系统的支持(仅限选定的操作系统)

注:要运行本软件,许可证版本最低为 >= 2017.01。如果您是接受支持服务的客户,请登录是德科技软件管理器,以便在安装之前获得已更新的许可证。

如何下载

如何安装

颁发许可证

支持文档

修补程序/软件补丁

2016-02-09 2016.01 IC-CAP 2016.01 包括驱动程序更新、改善 E5270/B1500A/B1505A 测量速度的特性、HSPICE 高频噪声和多端口仿真、增强的 PSPICE 支持以及 64 位操作系统支持。

注:运行此软件需要的最低许可证版本为 3.2。如果您是接受支持服务的客户,请登录是德科技软件管理器,以便在安装之前获得已更新的许可证。

如何下载

如何安装

颁发许可证

支持文档

修补程序/软件补丁

2014-06-26 2014.04 IC-CAP 2014.04 包括三个全新的提取套件,分别用于 BSIM-CMG、BSIM6 和 DynaFET 建模;另外还支持 PEL/Python 程序编辑器以及在测试计划运行页面提供的 WaferPro 增强。

注:此版本使用 2014.01 许可证模块,并要求已安装和激活该许可证的 3.1 版本。

如何下载

如何安装

颁发许可证

支持文档

修补程序/软件补丁

2013-01-14 2013.01 IC-CAP 2013.01 enables Python programming, includes a new extraction package for the Angelov-GaN model, supports Smartspice simulator and gain compression and intermodulation distortion measurements with the Keysight PNA-X Network Analyzer.

该版本需要使用新的许可证。如果您是接受支持服务的客户,请登录安捷伦软件管理器,以便在安装之前获得已更新的许可证。如果您想要把许可证升级到版本 3.0 并使用 IC-CAP 2007 或早期版本,您需要安装 Keysight EEsof 许可证工具。这可使您的许可证正常工作并解决某些许可证遗留问题。