検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N4906BファームウェアとGUIのセットアップ

リリース バージョン 内容
2011-09-01 3.60 ファームウェア・ファイルのダウンロード…

ダウンロード方法

  1. [ダウンロード]ボタンをクリックします
  2. EXEファイルを、N4906B、または、PCに保存します(PCに保存後、ファイルをN4906Bのデスクトップにコピーします)

インストール方法

ライセンス

  • ライセンス不要
ダウンロード

インストール:

Instrument

OS

  • XP
  • XP for embedded systems

前提条件

  • LANに接続されたN4906B、LANに接続された外部PC、またはUSBメモリ(200 MB必要)を使用して、.EXEファイルをN4906Bにコピー。

対象測定器

  • N4906B