検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Infiniium Offline Oscilloscope Analysis Software Free Trial

リリース バージョン 内容

無料でお試しできます

2020-09-09 06.55.00902 Lets you analyze MXR-Series, 9000 Series, S-Series, 90000 Series, V-Series, and Z-Series oscilloscope data offline on your PC. For analysis of UXR-Series oscilloscope data, see the "Previous Versions" tab.

ダウンロード方法

  • Click “Download”. No licensing is required to download the application.

インストール方法

  • After downloading, run the downloaded SetupInfiniium.exe program. The application will be installed on your PC.
  • The application includes demo waveforms that can be used for product evaluation without any licensing.
  • To import user waveforms or to use application upgrades such as serial decode, advanced signal integrity, and jitter, licenses are required.

ライセンス

説明資料

ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows 10, Windows 7, 64-bit

前提条件

  • ドキュメントはありません

対象測定器

  • See Product Details