这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

81199A 宽带波形中心软件

通过下面链接,更新现有的 81199 WWC 软件或免费试用 30 天。试用许可证使您评估宽带波形中心软件的信号生成和分析能力,包括 IEEE802.11ad 程序库。选件 WGA 和 WHD 仅适用于符合标准的产品型号,不只作为评估使用。

发布日期 版本 版本说明

免费试用

2015-04-16 1.2.2 SCPI servers are now configurable by using command line options

如何下载

  • Click the Download button
  • Save the file to PC

如何安装

  • Run executable file

颁发许可证

支持文档

下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 7
  • Windows XP

前提条件

支持的仪器

  • 81199A

相关链接