Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

IO Libraries Suite Downloads

To find out more about the IO Libraries Suite, visit www.keysight.com/find/iosuite

Escolha uma plataforma:

IO Libraries Suite 2019 Update 1 provides several enhancements:

  • Enhanced USB-PXI discovery to better handle slow module initialization.
  • Enhanced AXIe chassis support.
  • Added back SICL library support of Visual Basic 6.
  • Fixed a PXIe interoperability issue.
  • Fixed an issue with Keysight Connection Expert reporting of floating PXI modules.
Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2019-07-23 2019 U1 See description above. Build 18.1.24715.0

Como Baixar

  • Click the download link and save the installer.

Como Instalar

  • Run the downloaded installer.

Licenciamento

  • Não Requer Licença

Documentação de suporte

Download

Instale em:

PC

Sistema Operacional

  • Windows 10
  • Windows 8.1
  • Windows 7 SP1
  • Windows Server 2012 & 2016 (64-bit only)
  • Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit only)

Pré-requisitos

  • Informação Não Disponível

Links relacionados