您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

下載 IO 程式庫套件

欲了解更多關於 IO 程式庫軟體的資訊,請上網至:www.keysight.com/find/iosuite

選擇平台:

IO Libraries Suite 2019 Update 1 provides several enhancements:

  • Enhanced USB-PXI discovery to better handle slow module initialization.
  • Enhanced AXIe chassis support.
  • Added back SICL library support of Visual Basic 6.
  • Fixed a PXIe interoperability issue.
  • Fixed an issue with Keysight Connection Expert reporting of floating PXI modules.
發佈日期 版本 版本說明
2019-07-23 2019 U1 See description above. Build 18.1.24715.0

如何下載

  • Click the download link and save the installer.

如何安裝

  • Run the downloaded installer.

授權

  • 不需要授權

支援文件

下載

安裝於:

PC

作業系統

  • Windows 10
  • Windows 8.1
  • Windows 7 SP1
  • Windows Server 2012 & 2016 (64-bit only)
  • Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit only)

必備檔案

  • 無相關資訊

相關連結