这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

IO 程序库套件下载

如欲了解 IO 程序库套件的更多信息,请访问:www.keysight.com/find/iosuite

当前版本(推荐)获得全面支持并推荐用于新的开发

支持的以前版本:这些支持的版本可以用于重建现有的测试系统

所有其他不支持的以前版本:

  • 所有其他版本可用于重建现有的测试系统,但是可能无法获得支持
选择平台:

IO Libraries Suite 2019 Update 1 provides several enhancements:

  • Enhanced USB-PXI discovery to better handle slow module initialization.
  • Enhanced AXIe chassis support.
  • Added back SICL library support of Visual Basic 6.
  • Fixed a PXIe interoperability issue.
  • Fixed an issue with Keysight Connection Expert reporting of floating PXI modules.
发布日期 版本 版本说明
2019-07-23 2019 U1 See description above. Build 18.1.24715.0

如何下载

  • Click the download link and save the installer.

如何安装

  • Run the downloaded installer.

颁发许可证

  • 不要求具有许可证

支持文档

下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 10
  • Windows 8.1
  • Windows 7 SP1
  • Windows Server 2012 & 2016 (64-bit only)
  • Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit only)

前提条件

  • 无此信息

相关链接