検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U7231B DDR3/LPDDR3コンプライアンス・テスト・アプリケーション・ソフトウェアおよび30日間の試用ライセンス

ソフトウェアをインストールするには:

  • 外部コンピュータ(オシロスコープ以外)からこのWebページにアクセスしている場合は、ファイルをオシロスコープに転送し、オシロスコープ上でファイルを実行して、画面に表示されるインストール手順に従って操作してください。
  • オシロスコープからこのWebページにアクセスしている場合は、ダウンロード・リンクをクリックし、[開く]を選択します。インストール・プロセスが自動的に開始されますので、画面に表示されるインストール手順に従って操作してください。
リリース バージョン 内容
2014-05-05 02.21 Keysight U7231B DDR3 and LPDDR3 compliance test application software for Infiniium oscilloscopes. This is the last version to support oscilloscopes with the Windows XP operating system.

ダウンロード方法

  • Click the download button and save the file to a temporary directory on your oscilloscope.

インストール方法

  • On the oscilloscope, open (execute) the downloaded file, and follow the on-screen installation instructions. 

ライセンス

  • ライセンスが必要

説明資料

ダウンロード

インストール:

Instrument

前提条件

  • Please see the release notes under Supporting Documentation.

対象測定器

  • Please see the release notes under Supporting Documentation.