検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Keysight WLAN Waveforms for QCA

Keysight provides pre-generated WLAN waveforms for QCA chip test to simplify product testing. Waveform files includes:

  1. 802.11a/b/g/n/ac/ax SU
  2. BW20/40/80/80p80
  3. MCS0-9
  4. LDPC and BCC coding type
  5. SISO and up to 4x4 MIMO
  6. 1K and 4K payload length
     
リリース バージョン 内容
2018-01-12 v.2017.11 Support starting with QDART 4.8.39 onwards

ダウンロード方法

  • See Supporting Documentation

インストール方法

  • See Supporting Documentation

ライセンス

  • ライセンスが必要

説明資料

ダウンロード

インストール:

PC

前提条件

  • ドキュメントはありません

対象測定器

  • M9421A, E6640A, N5182B