这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

适用于 QCA 的 Keysight WLAN 波形

是德科技提供专为 QCA 芯片测试而预先生成的 WLAN 波形,以便简化产品测试。波形文件包括:

  1. 802.11a/b/g/n/ac
  2. BW20/40/80/80p80
  3. MCS0-9
  4. LDPC 和 BCC 编码类型
  5. SISO 和高达 4x4 MIMO
  6. 1K 和 4K 净荷长度
发布日期 版本 版本说明
2018-01-12 v.2017.11 Support starting with QDART 4.8.39 onwards

如何下载

  • See Supporting Documentation

如何安装

  • See Supporting Documentation

颁发许可证

  • 要求具有许可证

支持文档

下载

安装于:

PC

前提条件

  • 无此信息

支持的仪器

  • M9421A, E6640A, N5182B